Danfoss logo
RT 107 Temperature switch

Termostato, RT107

017-514566

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 10000, Classificação da carcaça IP: IP66

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Comprimento do tubo capilar [mm]10000 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]8.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.8 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]25.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]6.0 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]393 11/16 in
Função de contatoSPDT
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT107 Thermostat M/9
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 110 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 4 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]215 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]419.0 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tipo de cargaParcial
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoRT107
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.392 Quilograma
Peso líquido1.28 Quilograma
Volume4.643 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423120369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm