Danfoss logo
Thermostat, RT11_017-508366

Termostato, RT11

017-508366

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 0, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP66

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]3.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]6.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]1.5 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]32 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT11 Thermostat M/15
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Temperatura máx. no sensor [°C]66 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]151.0 °F
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo de cargaEstado do vapor
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoRT11
Tipo de sensorSensor ambiente

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.914 Quilograma
Peso líquido0.802 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428519298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm