Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostato, KPU74B

060L5220

Termostato, Tipo de produto: KPU74B, Restabelecimento: Mín. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temp. [°C]: -18 - 27
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: KPU

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAFunção piloto: 120/240 V cc 12W
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.para rosca de tubo macho de ½ pol.
Comprimento do tubo capilar [mm]2030 mm
Conex. elétr.Orifício
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F]10.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F]10.0 °F
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]27 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-18 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]80 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]0 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]80 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKPU74B Thermostat M/14
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Peças incluídasSuporte angularParafusos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoMín. manual
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.7/8 pol.
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]6.4 x 95 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1/4 x 3 3/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]175.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialFixo
Tipo de produtoKPU74B
Tipo de sensorBulbo remoto
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.508 Quilograma
Peso líquido0.445 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.241 Litro
EAN/UPC5702428075701