Termostato, KPU61
060L5210
Termostato, Tipo de produto: KPU61, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de ar remota, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -29, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 15
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: KPU
060L5210
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAFunção piloto: 120/240 V cc 12W |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Comentários sobre con. elét. | para rosca de tubo macho de ½ pol. |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Conex. elétr. | Orifício |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Máx] | 13.0 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Mín] | 2.5 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Máx] | 40.0 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Mín] | 10.0 °F |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -29 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 60 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -20 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 80 in |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
| Nome do produto | Termostato |
| Peças incluídas | Suporte angularParafusos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 14 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Tamanho da con. el. | 7/8 pol. |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 121 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 250.0 °F |
| Tipo de carga | Vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | KPU61 |
| Tipo de sensor | Bobina de ar remota |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.798 Quilograma |
| Peso líquido | 0.758 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.566 Litro |
| EAN/UPC | 5702428075039 |