Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostato, KPU62

060L5206

Termostato, Tipo de produto: KPU62, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -29, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 15

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoFunção piloto: 120/240 V cc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.for ½ in male pipe thread
Conex. elétr.Orifício
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Máx]13.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Mín]2.7 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Máx]40.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Mín]10.0 °F
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-29 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.7/8 pol.
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]40 x 30 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1 1/2 x 1 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]121 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]250.0 °F
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKPU62
Tipo de sensorSensor ambiente
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.729 Quilograma
Peso líquido0.693 Quilograma
Volume1.624 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428075510
Proposition 65Cancer