Termostato, KPU19
060L2151
Termostato, Tipo de produto: KPU19, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -34, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 27
060L2151
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | C UL US UL873 |
| Capacidade do contato | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP20 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Comentários sobre con. elét. | for ½ in male pipe thread |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Conex. elétr. | Orifício |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de temperatura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] | 12.6 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] | 3.6 °F |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 27 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -34 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 80 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -30 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -31 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 80 in |
| Função de contato | SPST(NC) |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E96053 |
| Nome do produto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Tamanho da con. el. | 7/8 pol. |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 60 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 140.0 °F |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | KPU19 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.45 Quilograma |
| Peso líquido | 0.04 Quilograma |
| Volume | 1.343 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |