Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

Termostato, KP73

060L203666

Faixa de temp. [°C]: -26 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contato duplo, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2030, Classificação da carcaça IP: IP30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma faseFunção piloto: 120/240 V ca 3AFunção piloto: 240V cc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comprimento do tubo capilar [mm]2030 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]18.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]3.2 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Máx]32.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Mín]6.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx]18.0 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín]3.2 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]20.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]3.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Máx]36.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Mín]6.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]20.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]3.5 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-26 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-15 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]80 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP73 Thermostat I/24
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.ANSI/ASME B1.20.1
Peças incluídasParafusos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico060L201766
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]10 x 85 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]13/32 x 3 3/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]176.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKP73
Tipo de sensorSensor remoto de contato duplo
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Volume1.874 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428045438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm