Danfoss logo
KP81 Thermostat M/32, WEB060L8049

Termostato, KP81

060L203066

Faixa de temp. [°C]: 80 - 149, Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3048, Classificação da carcaça IP: IP30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma faseFunção piloto: 120/240 V ca 3AFunção piloto: 240V cc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comprimento do tubo capilar [mm]3048 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C]9.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F]16.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K]9.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C]9.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F]16.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K]9.0 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]149 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]80 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]300 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]120 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.ANSI/ASME B1.20.1
Peças incluídasParafusos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 85 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 3 3/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]200 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]392.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialFixo
Tipo de produtoKP81
Tipo de sensorBulbo remoto
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.488 Quilograma
Peso líquido0.424 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm