Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostato, KP98

060L202466

Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: 2 SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Classificação da carcaça IP: IP30, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1016

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma faseFunção piloto: 120/240 V ca 3AFunção piloto: 240V cc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comprimento do tubo capilar [mm]1016 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C]14.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F]25.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K]14.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C]14.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F]25.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K]14.0 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamentoTubo de cap. direito de 80 pol
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura lado direito [°C] [Máx]180 °C
Faixa de temperatura lado direito [°C] [Mín]100 °C
Faixa de temperatura lado direito [°F] [Máx]350 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura lado direito [°F] [Mín]210 °F
Faixa de temperatura lado esquerdo [°C] [Máx]120 °C
Faixa de temperatura lado esquerdo [°C] [Mín]60 °C
Faixa de temperatura lado esquerdo [°F] [Máx]250 °F
Faixa de temperatura lado esquerdo [°F] [Mín]140 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]40 in
Função de contato2 SPST(NC)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.ANSI/ASME B1.20.1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetMáx. manual
RestabelecimentoMáx. manual
Restabelecimento direitoMáx. manual
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 115 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 4 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C]150 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]302.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialFixo
Tipo de produtoKP98
Tipo de sensorBulbo remoto
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Quilograma
Peso líquido0.62 Quilograma
Volume1.993 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm