Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostato, KP62

060L201566

Faixa de temp. [°C]: -30 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma faseFunção piloto: 120/240 V ca 3AFunção piloto: 240V cc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]7.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Máx]13.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Mín]2.7 °F
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx]7.0 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín]1.5 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]23.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]6.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Máx]40.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Mín]11.0 °F
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]23.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]6.0 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.ANSI/ASME B1.20.1
Peças incluídasParafusos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]40 x 30 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1 1/2 x 1 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]120 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]248.0 °F
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKP62
Tipo de sensorSensor ambiente
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Quilograma
Peso líquido0.296 Quilograma
Volume0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm