Termostato, KP61
060L200266
Faixa de temp. [°C]: -30 - 13, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de ar remota, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2030, Classificação da carcaça IP: IP30
060L200266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | Resistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma faseFunção piloto: 120/240 V ca 3AFunção piloto: 240V cc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. elétr. | Conector de cabo articulado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 7.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 1.2 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Máx] | 13.0 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°F] [Mín] | 2.2 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] | 7.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] | 1.2 K |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 23.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4.5 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Máx] | 40.0 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°F] [Mín] | 8.0 °F |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 23.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4.5 K |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 13 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 55 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -20 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 80 in |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KP61 Thermostat M/32 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
| Nome do produto | Termostato |
| Padrão da conex. elétr. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Peças incluídas | Parafusos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Tamanho da con. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 120 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 248.0 °F |
| Tipo de carga | Vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | KP61 |
| Tipo de sensor | Bobina de ar remota |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.468 Quilograma |
| Peso líquido | 0.404 Quilograma |
| Volume | 1.281 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |