Danfoss logo
KP thermostat, straight cap. tube

Termostato, KP TECA 3F

060L128366

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor do tubo capilar, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]7.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx]7.0 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín]1.5 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]23.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]5.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]23.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]5.5 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]59 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]118 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP TECA 3F Thermostat M/14
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Peças incluídasParafusosSuporte de parede
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.6-14 mm
Temperatura máx. no sensor [°C]120 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]248.0 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKP TECA 3F
Tipo de sensorSensor do tubo capilar
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.606 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.468 Litro
EAN/UPC5702424294571