Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Termostato, KP78

060L122966

Faixa de temp. [°C]: 30 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP55

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVC UL US UL353C UL US UL873CCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP55
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]110 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]6 9/16 in
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Con. para poço/mangueiraM 18 x 1.5
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]16.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]7.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx]16.5 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín]7.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]20.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]4.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]20.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]4.5 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]30 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]86 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP78 Thermostat M/10
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]13 x 63 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1/2 x 2 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C]150 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]302.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKP78
Tipo de sensorSensor rígido
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.75 Quilograma
Peso líquido0.714 Quilograma
Característica
Valor
Volume3.684 Litro
EAN/UPC5702423206384