Termostato, KP81
060L115766
Faixa de temp. [°C]: 80 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30
060L115766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | BVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 23.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 7.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] | 23.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] | 7.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 20.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 6.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 20.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 6.0 K |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 176 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KP81 Thermostat I/24 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024MH27572 |
| Nome do produto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 060L112566 |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 392.0 °F |
| Tipo de carga | Adsorção |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | KP81 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.412 Quilograma |
| Peso líquido | 0.348 Quilograma |
| Volume | 1.875 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |