Danfoss logo
KP73 Thermostat M/16, WEB060L8050

Termostato, KP73

060L114066

Faixa de temp. [°C]: -20 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contato duplo, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]13.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]2.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx]13.0 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín]2.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]8.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]3.3 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]8.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]3.3 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]59 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]118 1/8 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP73 Thermostat M/16
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]16 x 170 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]5/8 x 6 5/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]55 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]131.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKP73
Tipo de sensorSensor remoto de contato duplo
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.526 Quilograma
Peso líquido0.446 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428015653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm