Termostato, BLS
061G7011
Pressostatose termostatos
061G7011
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | BLS-C1020L1Q08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Nome do produto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 18 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo de produto | BLS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.431 Quilograma |
| Peso líquido | 0.427 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.979 Litro |
| EAN/UPC | 5702428276689 |