Termostato, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Faixa de temperatura ambiente [°C]: -30 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC)
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Termostatos
061H1029
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Capacidade do contato | 15 A, 250 V |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre con. elét. | Wires |
| Comprimento do cabo [m] | 0.600 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 23.60 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | 465424L100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial de contato [°C] | 18.0 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPST(NC) |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Nome do produto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 200 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Restabelecimento | Automático |
| Tipo de diferencial | Fixo |
| Tipo de produto | Bi-metal |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Grama |
| Peso líquido | 80 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.197 Litro |
| EAN/UPC | 5702428276016 |