Acessórios de pressostatos, Botão de ajuste
060-1096
Tipo: Acessório, Usado para produtos: UT 73, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 48
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para pressostatos e termostatos
060-1096
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Mais informações | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Material Description | Accessories UT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Botão de ajuste |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 48 pc |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | UT 73 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Grama |
| Peso líquido | 8 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.092 Litro |
| EAN/UPC | 5702422064862 |