Danfoss logo
Accessory _ Packing

Acessórios de pressostatos, Botão de ajuste

060-1068

Tipo de produto: Acessório, Usado para produtos: UT 72, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 48
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para pressostatos e termostatos

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Mais informações-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Característica
Valor
Nome do produtoBotão de ajuste
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote48 pc
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosUT 72

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.009 Quilograma
Peso líquido0.001 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.059 Litro
EAN/UPC5702428243315