Danfoss logo
Copper seal ring

Acessórios de pressostatos, Dispositivo de amortecimento

060-104866

Designação de tipo: Dispositivo de amortecimento, Usado para produtos: KP, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoDispositivo de amortecimento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Material DescriptionDamping Device
Característica
Valor
Nome do produtoDispositivo de amortecimento
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4 in
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosØ 0.3 mm hole
Usado para produtosKP

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.011 Quilograma
Peso líquido0.049 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.653 Litro
EAN/UPC5702428017565