Pressostato, RT116
017-617666
Faixa de regul.: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RT, RT
017-617666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Capacidade do contato | AC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Plugue DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Máx] | 1.30 bar |
| Diferencial [bar] [Mín] | 0.33 bar |
| Diferencial [psi] [Máx] | 18.90 psi |
| Diferencial [psi] [Mín] | 4.80 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 10.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 1.00 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 145.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 14.50 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | Sistemas de contato |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT116 Pressure Switch M/15 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 363.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 320 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 22.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | RT116 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.982 Quilograma |
| Peso líquido | 0.854 Quilograma |
| Volume | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |