Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Pressostato, RT110

017-529266

Faixa de regul.: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08 - 0.25, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Classificação do contato a 250K ciclosAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]0.25 bar
Diferencial [bar] [Mín]0.08 bar
Diferencial [psi] [Máx]3.60 psi
Diferencial [psi] [Mín]1.20 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]3.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]0.20 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]43.50 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]2.90 psig
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalSistemas de contato
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT110 Pressure Switch M/15
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe8.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]116.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]100 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]7.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoRT110

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.001 Quilograma
Peso líquido0.896 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423121335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm