Pressostato, RT6S
017-507566
Faixa de regul.: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34
017-507566
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Capacidade do contato | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 1.00 bar |
| Diferencial [psi] | 14.50 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 28.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10.00 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 406.10 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145.00 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | Sistemas de contato |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT6S Pressure Switch M/15 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de ruptura [bar] | 136.0 bar |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 38.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 551.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 495 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 34.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Restabelecimento | Máx. manual |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
| Tipo da con. de press. | ROSCA |
| Tipo de produto | RT6S |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.02 Quilograma |
| Peso líquido | 0.91 Quilograma |
| Volume | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |