Pressostatodiferencial, ONS
061G4025
Pressostatodiferencial, Tipo de produto: ONS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Pressostatos
061G4025
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | ONS-C106XQ29 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Nome do produto | Pressostatodiferencial |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | ONS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.721 Quilograma |
| Peso líquido | 0.685 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.028 Litro |
| EAN/UPC | 5702428277594 |