Pressostato, KPU6B
060-5246
Faixa de regul.: 8 - 42, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: Porca roscada, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46.5
060-5246
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | CC=12 W função piloto144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Comentários sobre con. elét. | for ½ in male pipe thread |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 900 mm |
| Conex. de press. pad. | DIN 8912 |
| Conex. elétr. | Orifício |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de alta pressão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [psi] | 60.00 psi |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 42.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 8.00 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 600.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 100.00 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 36 in |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Indicações de Uso | Not applicable for liquid line |
| Material Description | KPU6B Pressure Switch M/10 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 50.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de teste[psig] | 725.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 675 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 46.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Refrigerantes | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513AR515B |
| Restabelecimento | Máx. manual |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 7/8 pol. |
| Tipo da con. de press. | Porca roscada |
| Tipo de produto | KPU6B |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.755 Quilograma |
| Peso líquido | 0.72 Quilograma |
| Volume | 1.151 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |