Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Pressostato, KPU1

060-5236

Faixa de regul.: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Função de contato: SPST(NO), Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoCC=12 W função piloto144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.for ½ in male pipe thread
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.DIN 8906
Conex. elétr.Orifício
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de baixa pressão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]4.00 bar
Diferencial [bar] [Mín]0.70 bar
Diferencial [psi] [Máx]60.00 psi
Diferencial [psi] [Mín]10.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem6 inHg - 108 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]7.50 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]-0.20 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]108.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]-3.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPST(NO)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe20.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]290.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]250 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.7/8 pol.
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoKPU1
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.674 Quilograma
Peso líquido0.639 Quilograma
Volume0.827 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Cancer