Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Pressostato, KPU1B

060-5234

Faixa de regul.: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: Porca roscada, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoCC=12 W função piloto144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.for ½ in male pipe thread
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Conex. de press. pad.DIN 8912
Conex. elétr.Orifício
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de baixa pressão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.70 bar
Diferencial [psi]10.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem28 inHg - 100 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]7.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]-0.90 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]100.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]-14.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]36 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe20.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]290.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]250 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
RestabelecimentoMín. manual
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.7/8 pol.
Tipo da con. de press.Porca roscada
Tipo de produtoKPU1B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.734 Quilograma
Peso líquido0.699 Quilograma
Volume1.151 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer