Danfoss logo
Pressure switch, KP7B, Left

Pressostato, KP7B

060-508966

Faixa de regul.: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.EN 1254-1
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]4.00 bar
Diferencial [psi]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]32.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]8.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]464.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]116.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão de ruptura [bar]140.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe35.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]510.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]510 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão6 mm
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODF
Tipo de produtoKP7B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Quilograma
Peso líquido0.351 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428012416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm