Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressostato, KP1

060-205191

Faixa de regul.: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Porca roscada, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato120Vac,16FLA,96LRA,3ATarefaPilotoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.DIN 8912
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]4.00 bar
Diferencial [bar] [Mín]0.70 bar
Diferencial [psi] [Máx]58.00 psi
Diferencial [psi] [Mín]10.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem6 inHg - 108 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]7.50 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]-0.20 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]36 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe20.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]290.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.Porca roscada
Tipo de produtoKP1
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.468 Quilograma
Peso líquido0.433 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm