Danfoss logo
KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Pressostato, KP5A

060-115366

Faixa de regul.: 8 - 32, Diferencial [bar]: 3, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 10 x 0.75, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.ISO 261
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]3.00 bar
Diferencial [psi]43.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]32.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]8.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]464.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]116.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe35.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]510.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]510 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão10 x 0.75
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoKP5A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Quilograma
Peso líquido0.285 Quilograma
Volume0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm