Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

Pressostato, KP7EB

060-530666

Faixa de regul.: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoATEX - Cat. 3 - Zona 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus
Capacidade do contatoCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.EN 1254-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]4.00 bar
Diferencial [psi]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]32.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]8.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]464.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]116.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Material DescriptionKP7EB Pressure Switch M/32 ATEX
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe35.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]510.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]464 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]32.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R516A
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Texto de vendas ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tipo da con. de press.Solda, ODF
Tipo de produtoKP7EB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.414 Quilograma
Peso líquido0.394 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428039611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm