Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

pressostato compacto, HTB

061G1075

Função de contato: SPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Pressão máx.de trabalho [bar]: 33

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoVDE
Capacidade do contatoAC380VFLA 10 A
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
Chave de especificaçãoHTB-3UA12
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre con. elét.2 x Terminal Faston 250
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Configuração de pressão OFF [bar]14.3 bar
Configuração de pressão ON [bar]16.0 bar
Contains batteriesNo
Designação de tipoHTB-3UA12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Nome do produtopressostato compacto
Opções de montagem2 x M4 x 0.7
Pressão de teste máx. [bar] Pe40.0 bar
Pressão máx. de trabalho [psig]478 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]33.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
RestabelecimentoAutomático
Tamanho da con. de pressão2.4 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoHTB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.109 Quilograma
Peso líquido0.104 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.472 Litro
EAN/UPC5702428257572