Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

pressostato compacto, HTB

061G1056

Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: 2.4 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: HTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Capacidade do contatoAC125V/AC250VFLA 1-6 A
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
Chave de especificaçãoHTB-X3028
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre con. elét.3 x Terminal Faston 250
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Configuração de pressão OFF [bar]15.0 bar
Configuração de pressão ON [bar]17.0 bar
Contains batteriesNo
Designação de tipoHTB-X3028
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
Nome do produtopressostato compacto
Opções de montagem2 x M4 x 0.7
Pressão de teste máx. [bar] Pe30.0 bar
Pressão máx. de trabalho [psig]362 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
RestabelecimentoAutomático
Tamanho da con. de pressão2.4 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoHTB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.111 Quilograma
Peso líquido0.105 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.45 Litro
EAN/UPC5702428257695