Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

pressostato compacto, HTB

061G1048

Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Pressão máx.de trabalho [bar]: 33

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Capacidade do contatoAC125V/AC240VFLA 4 A
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
Chave de especificaçãoHTB-Z320
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre con. elét.3 x Terminal Faston 250
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Configuração de pressão OFF [bar]21.5 bar
Configuração de pressão ON [bar]0.0 bar
Contains batteriesNo
Designação de tipoHTB-Z320
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Nome do produtopressostato compacto
Opções de montagem2 x M4 x 0.7
Pressão de teste máx. [bar] Pe40.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig]478 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]33.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
RestabelecimentoAutomático
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoHTB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.135 Quilograma
Peso líquido0.128 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.441 Litro
EAN/UPC5702428257749