pressostato compacto, HTB
061G1023
Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Pressão máx.de trabalho [bar]: 33
061G1023
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | UL |
| Capacidade do contato | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| Chave de especificação | HTB-3UC04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre con. elét. | 3 x Terminal Faston 250 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Conex. elétr. | Conectores tipo pá |
| Configuração de pressão OFF [bar] | 25.0 bar |
| Configuração de pressão ON [bar] | 20.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | HTB-3UC04 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UC04 I/100 |
| Nome do produto | pressostato compacto |
| Opções de montagem | 2 x M4 x 0.7 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 478 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 33.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Restabelecimento | Automático |
| Tamanho da con. de pressão | 2.4 mm |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | HTB |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.107 Quilograma |
| Peso líquido | 0.102 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.295 Litro |
| EAN/UPC | 5702428257862 |