pressostato compacto, FTB
061G1055
Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Pressão máx.de trabalho [bar]: 33
061G1055
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Capacidade do contato | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| Chave de especificação | FTB-X308 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre con. elét. | 3 x Terminal Faston 250 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Conex. elétr. | Conectores tipo pá |
| Configuração de pressão OFF [psig] | 302.5 psig |
| Configuração de pressão ON [psig] | 375.0 psig |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | FTB-X308 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Nome do produto | pressostato compacto |
| Opções de montagem | 2 x M4 x 0.7 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 478 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 33.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Restabelecimento | Manual |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 pol. |
| Tipo da con. de press. | ROSCA |
| Tipo de produto | FTB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Quilograma |
| Peso líquido | 0.134 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.441 Litro |
| EAN/UPC | 5702428257701 |