Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

pressostato compacto, FTB

061G1012

Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Manual, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Pressão máx.de trabalho [bar]: 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoCEPEDUL
Capacidade do contatoAC125V/AC240VFLA 20 A
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoFTB-3UC37
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre con. elét.3 x Terminal Faston 250
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Configuração de pressão OFF [bar]30.0 bar
Configuração de pressão ON [bar]25.0 bar
Contains batteriesNo
Designação de tipoFTB-3UC37
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC37 I/100
Nome do produtopressostato compacto
Opções de montagem2 x M4 x 0.7
Pressão de teste máx. [bar] Pe43.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de trabalho [psig]435 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
RestabelecimentoManual
Tamanho da con. de pressão2.4 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoFTB
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.119 Quilograma
Peso líquido0.113 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.424 Litro
EAN/UPC5702428257923