pressostato compacto, ETB
061G1088
Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Manual, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11
061G1088
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | CEPED |
| Capacidade do contato | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Categoria de faixa de pressão | Baixa pressão |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | ETB-X331 |
| Comentários sobre con. elét. | 3 x Terminal Faston 250 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Conex. elétr. | Conectores tipo pá |
| Configuração de pressão OFF [psig] | 7.1 psig |
| Configuração de pressão ON [psig] | 21.3 psig |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | ETB-X331 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Nome do produto | pressostato compacto |
| Opções de montagem | 2 x M4 x 0.7 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 16.5 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 159 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 11.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Restabelecimento | Manual |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Tamanho da con. de pressão | 2.4 mm |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | ETB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.134 Quilograma |
| Peso líquido | 0.118 Quilograma |
| Volume | 0.445 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |