Interruptor do nível de líquido, RT280A
017D004066
Faixa de temp. [°C]: -50 - 10, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT (NZ) SPDT, Tipo de sensor: Elemento sensível ao calor, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP66
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sensores de nível de líquido
017D004066
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricosAcessórios de pressostatos |
| Aprovação | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Capacidade do contato | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Interruptor do nível de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial de contato [°C] [Máx] | -5.0 °C |
| Diferencial de contato [°C] [Mín] | -65.0 °C |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -60 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 118 1/8 in |
| Função de contato | SPDT (NZ) SPDT |
| Funcional | Sistemas de contato |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | RT280A Liquid Level Switch M/8 |
| Nome do produto | Interruptor do nível de líquido |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 362.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 319 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 22.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP dossier product name | Electric control valve body(2) |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 80 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 176.0 °F |
| Tempo de liberação do relé [s] | 0 s |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | RT280A |
| Tipo de sensor | Elemento sensível ao calor |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.095 Quilograma |
| Peso líquido | 1.84 Quilograma |
| Volume | 5.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |