Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Interruptor do nível de líquido, RT281A

017D004666

Faixa de temp. [°C]: -30 - 20, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Elemento sensível ao calor, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP66
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sensores de nível de líquido

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoInterruptor do nível de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]20 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]70 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]118 1/8 in
Função de contatoSPDT
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT281A Liquid Level Switch M/8
Nome do produtoInterruptor do nível de líquido
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe25.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]362.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]319 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]22.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Temperatura máx. no sensor [°C]80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]176.0 °F
Tempo de liberação do relé [s]0 s
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoRT281A
Tipo de sensorElemento sensível ao calor

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.12 Quilograma
Peso líquido1.842 Quilograma
Volume5.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm