Interruptor do nível de líquido, LLS/AKS 38 Retrofit, Solda de topo
148H3504
Tipo de conexão: Solda de topo, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
148H3504
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CMIMEACUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Nome do produto | Interruptor do nível de líquido |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão da conex. elétr. | DIN 43650 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 406 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | LLS/AKS 38 Retrofit |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.939 Quilograma |
| Peso líquido | 8.018 Quilograma |
| Volume | 15.822 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |