Interruptor do nível de líquido, LLS 4000U, NPT
027X0375
Tipo de conexão: NPT
027X0375
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Conex. Int./Ext. | Externa |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Interruptor do nível de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Mais informações | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Nome do produto | Interruptor do nível de líquido |
| Peças incluídas | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | LLS 4000U |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 800 Grama |
| Peso líquido | 705 Grama |
| Volume | 4.425 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |