Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Pressostato, KPU15

060-5248

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPST(NO+NC), Reset: Automático, Restabelecimento direito: Automático

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoCC=12 W função piloto144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Comentários sobre con. elét.for ½ in male pipe thread
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Conex. de press. pad.DIN 8912
Conex. elétr.Orifício
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx]4.00 bar
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín]0.70 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx]60.0 psi
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín]10.0 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]36 in
Função de contatoSPST(NO+NC)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Característica
Valor
Lado direito diferencial [bar]4.0 bar
Lado direito diferencial [psi]60.0 psi
Material DescriptionKPU15 Pressure Switch M/10
MWP lado direito [bar] Pe35.0 bar
MWP lado direito [psig] Pe510.0 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe17.0 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe250 psig
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx]32.0 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín]8.0 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx]465.0 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín]100.0 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx]7.50 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín]-0.20 bar
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Máx]108.00 psig
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Mín]-3.00 psig
Regulagem lado esquerdo Pe6 inHg - 108 psig
ResetAutomático
Restabelecimento direitoAutomático
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.7/8 pol.
Tipo da con. de press.Porca roscada
Tipo de produtoKPU15
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.005 Quilograma
Peso líquido0.96 Quilograma
Volume1.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428063913
Proposition 65Cancer