Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoSwitches accessories
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Classificação da carcaça IPIP44
Classificação do invólucro Nema (~)2
Compatibilidade com lubrificantesOilfree applications
Conex. de press. pad.DIN 8906
Conex. elétr.Rubber cable gland
Contains batteriesNo
Descrição do produtoDual Pressure Control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx]4.00 bar
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín]0.70 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx]58.0 psi
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín]10.0 psi
Elemento sensor de pressãoBellows
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
Função de contatoSPDT+SPST(NO)
FuncionalNo
Grupo de produtosSwitches and thermostats
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Lado direito diferencial [bar]4.0 bar
Lado direito diferencial [psi]58.0 psi
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Característica
Valor
MWP lado direito [bar] Pe32.0 bar
MWP lado direito [psig] Pe464.0 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe21.5 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe312 psig
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressure switch
Press. de teste máx. lado direito[bar]35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar]24 bar
Pressão Macho/FêmeaMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico060-470366
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx]32.0 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín]8.0 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx]464.0 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín]116.0 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx]7.50 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín]-0.20 bar
Regulagem lado esquerdo Pe6 inHg - 108 psig
ResetAuto
Restabelecimento direitoMax convertible
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.Flare
Tipo de produtoKP47WB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto480 Grama
Peso líquido477 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm