Danfoss logo
Pressostato, KP15-product-details

Pressostato, KP15

060K1154

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: MÍN. CONVERSÍVEL

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Classificação da carcaça IPIP44
Classificação do invólucro Nema (~)2
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.DIN 8906
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx]4.00 bar
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín]0.70 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx]58.0 psi
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín]10.0 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT+SPST(NO)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Lado direito diferencial [bar]4.0 bar
Lado direito diferencial [psi]58.0 psi
Característica
Valor
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
MWP lado direito [bar] Pe35.0 bar
MWP lado direito [psig] Pe510.0 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe17.0 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe245 psig
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Press. de teste máx. lado direito[bar]35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar]20 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
RefrigerantesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx]32.0 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín]8.0 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx]464.0 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín]116.0 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx]7.50 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín]-0.20 bar
Regulagem lado esquerdo Pe6 inHg - 108 psig
ResetMÍN. CONVERSÍVEL
Restabelecimento direitoMÁX. CONVERSÍVEL
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoKP15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.62 Quilograma
Peso líquido0.6 Quilograma
Volume0.842 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm