Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressostato, KP17WB

060-539366

Diferencial lado esquerdo [bar]: 1, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: Automático, Restabelecimento direito: MÁX. CONVERSÍVEL

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP44
Classificação do invólucro Nema (~)2
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.DIN 8906
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Configuração de fábrica lado direito [bar]27.0 bar
Configuração de fábrica lado direito [psig]392 psig
Configuração de fábrica lado esquerdo [bar]1.0 bar
Configuração de fábrica lado esquerdo [psig]14.5 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial lado esquerdo [bar]1.00 bar
Diferencial lado esquerdo [psi]14.5 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT+SPST(NO)
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Lado direito diferencial [bar]4.0 bar
Lado direito diferencial [psi]58.0 psi
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP lado direito [bar] Pe32.0 bar
MWP lado direito [psig] Pe464.0 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe17.0 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe245 psig
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Press. de teste máx. lado direito[bar]35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar]35 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
ResetAutomático
Restabelecimento direitoMÁX. CONVERSÍVEL
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoKP17WB
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.506 Quilograma
Peso líquido0.461 Quilograma
Volume0.703 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428079808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm