Pressostato, KP15
060-507191
Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: Automático
060-507191
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP44 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 2 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
| Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de pressão dupla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] | 4.00 bar |
| Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] | 0.70 bar |
| Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] | 58.0 psi |
| Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] | 10.0 psi |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPDT+SPST(NO) |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Lado direito diferencial [bar] | 4.0 bar |
| Lado direito diferencial [psi] | 58.0 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/32 |
| MWP lado direito [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP lado direito [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP lado esquerdo [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP lado esquerdo [psig] Pe | 245 psig |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Press. de teste máx. lado direito[bar] | 35 bar |
| Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] | 20 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Refrigerantes | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513AR515B |
| Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] | 32.0 bar |
| Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] | 8.0 bar |
| Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] | 464.0 psig |
| Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] | 116.0 psig |
| Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] | 7.50 bar |
| Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] | -0.20 bar |
| Regulagem lado esquerdo Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Reset | Automático |
| Restabelecimento direito | Automático |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
| Tipo da con. de press. | ROSCA |
| Tipo de produto | KP15 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.559 Quilograma |
| Peso líquido | 0.546 Quilograma |
| Volume | 0.007 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |