Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Pressostato, KP7ABS

060-501366

Reg. esquerdo: 8 - 32, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: 2 SPST(NC), Reset: Máx. manual, Restabelecimento direito: Máx. manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. de press. pad.ISO 8434-1
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial lado esquerdo [bar]4.00 bar
Diferencial lado esquerdo [psi]58.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contato2 SPST(NC)
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Indicações de UsoNot applicable for liquid line
Lado direito diferencial [bar]4.0 bar
Lado direito diferencial [psi]58.0 psi
Característica
Valor
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/24
MWP lado direito [bar] Pe35.0 bar
MWP lado direito [psig] Pe510.0 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe35.0 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe510 psig
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Notas da conexão de pressãoTubo de 6mm de anel de corte
Press. de teste máx. lado direito[bar]35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar]35 bar
Pressão de ruptura [bar]140.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes aprovados pela ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx]32.0 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín]8.0 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx]464.0 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín]116.0 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx]32.00 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín]8.00 bar
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Máx]464.00 psig
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Mín]116.00 psig
ResetMáx. manual
Restabelecimento direitoMáx. manual
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão12 x 1.5
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoKP7ABS
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.552 Quilograma
Peso líquido0.493 Quilograma
Volume0.861 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428011013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm