Danfoss logo
MP, with NPSM connections

Pressostatodiferencial, MP54

060B205366

Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: Porca roscada, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MP54 / MP55 / MP55A

Substituição recomendada: 060B205391

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
AjusteFechamento para queda de pressão
Amb. Temp. NotaBellows max 100 °C/212 °F
AprovaçãoCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP20
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.DIN 8912
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. de contato0.20 bar
Diferencial fixo [bar]0.65 bar
Diferencial fixo [psi]9 psi
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 250VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 2A
EquipamentoRelé de tempo térmico
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]-1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]175 psig
Característica
Valor
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]-15 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]36 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Nome do arquivo de homologaçãoE31024
Nome do produtoPressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr.ANSI/ASME B1.20.1
Pressão de teste máx. [bar] Pe22.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]319.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote21 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RestabelecimentoMín. manual
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tempo de liberação do relé [s]120 s
Tipo da con. de press.Porca roscada
Tipo de produtoMP54
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.88 Quilograma
Peso líquido0.795 Quilograma
Volume1.972 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428365949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm