Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Pressostatodiferencial, MP54

060B100991

Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
AjusteFechamento para queda de pressão
Amb. Temp. NotaBellows max 100 °C/212 °F
AprovaçãoCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP20
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.DIN 8906
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. de contato0.20 bar
Diferencial fixo [bar]0.65 bar
Diferencial fixo [psi]9 psi
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 250VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 2A
EquipamentoRelé de tempo térmico
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]-1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]175 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]-15 psig
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Nome do produtoPressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe22.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]319.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico060B016866
Qnt. do pacote20 pc
RefrigerantesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RestabelecimentoMín. manual
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s]90 s
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoMP54

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.732 Quilograma
Peso líquido0.635 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.365 Litro
EAN/UPC5702428669702